Plast TPE. Inlägg i stål.
Utförande
Grå liknande RAL 7042.
Anmärkning
Passar för runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.

Skyddslocket används som täckskydd på gaveln för runda rör och profilrör. Det är elastiskt och dessutom sticksäkert tack vare ett stålinlägg.

Universell användning. Skyddar föremål och personer från skador av profiländen, dämpar stöten vid Karakuri/LCA-applikationer och kan även användas som justerbara fötter för att förhindra att konstruktionen glider på hala golv.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även