{"product":{"productId":"agid.27404","price":92.47,"name":"Rullar med kullager"},"currency":"SEK"}
Material
Rulle: plast PA, glaskuleförstärkt.
Monteringsdelar: stål.
Monteringsdelar: stål.
Utförande
Rulle: svart.
Monteringsdelar: förzinkade.
Monteringsdelar: förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rulle: plast PA, glaskuleförstärkt.
Monteringsdelar: stål.
Monteringsdelar: stål.
Utförande
Rulle: svart.
Monteringsdelar: förzinkade.
Monteringsdelar: förzinkade.
Anmärkning
Rulle med kullager. För att styra rörliga delar på en glidlist som sitter på aluminiumprofilen eller för att sidostyra rörligt gods.
Leveransomfattning
1 rulle.
1 skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, förzinkad.
2 brickor DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, förzinkade.
1 skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, förzinkad.
2 brickor DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, förzinkade.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.