{"product":{"productId":"agid.27405","price":13.12,"name":"Rullar Ø30 typ I"},"currency":"SEK"}
Material
Rulle: plast PA, kolfiberförstärkt.
Utförande
svart.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rulle: plast PA, kolfiberförstärkt.
Utförande
svart.
Anmärkning
Passar för runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.
Man kan sätta rullen på runda rör och profilrör Ø30. Rullen använder då profilen som axel. Rullen rör sig på rören utan smörjmedel.
Rullen används för sidostyrning eller som stöd i övergången på rullbanor. På så vis kan behållare eller varor styras mjukt och säkert över ställningen.
Behövs en bredare rullyta kan man även placera flera rullar bredvid varandra.
Den statiska uppladdning som kan uppstå på grund av plastrullarnas friktion avleds in i profilen.
Man kan sätta rullen på runda rör och profilrör Ø30. Rullen använder då profilen som axel. Rullen rör sig på rören utan smörjmedel.
Rullen används för sidostyrning eller som stöd i övergången på rullbanor. På så vis kan behållare eller varor styras mjukt och säkert över ställningen.
Behövs en bredare rullyta kan man även placera flera rullar bredvid varandra.
Den statiska uppladdning som kan uppstå på grund av plastrullarnas friktion avleds in i profilen.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.