Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Utförande
Varmhärdad, anodiserad i naturfärg.
Anmärkning
Aluminiumprofil i förstärkt utförande för viktoptimerade och tunna konstruktioner. I de fyra klämspåren som är placerade i 90° vinkel kan profilförbindningarna Ø30 monteras utan ytterligare bearbetning. Den formslutande förbindningen ger mycket stabila konstruktioner. Förbindningarna kan när som helst utökas och enkelt demonteras igen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn