text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Anmärkning
Passar för profilrör med 30 mm ytterdiameter.

För parallell förbindning. Den förmonterade parallellförbindningen kan placeras och dras åt direkt på profilrören Ø30. Eftersom parallellförbindningen består av två halvor kan den även monteras i efterhand i befintliga konstruktioner för att förstärka och bygga ut dem.
Leveransomfattning
2 halvor av parallellförbindningen.
1 skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, förzinkad.
1 självlåsande mutter ISO 10511 - M6, förzinkad.

Artikeln levereras förmonterad.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även