{"product":{"productId":"agid.27375","price":54.71,"name":"Korsförbindningar Ø30 typ I"},"currency":"SEK"}
Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Pressgjutet aluminium.
Monteringsdelar i stål.
Monteringsdelar i stål.
Utförande
Blankt.
Monteringsdelar förzinkade.
Monteringsdelar förzinkade.
Anmärkning
Passar för profilrör med 30 mm ytterdiameter.
För korsande förbindning i 90° vinkel. Den förmonterade korsförbindningen kan placeras och dras åt direkt på profilrören Ø30. Eftersom korsförbindningen består av två halvor kan den även monteras i efterhand i befintliga konstruktioner för att förstärka och bygga ut dem.
För korsande förbindning i 90° vinkel. Den förmonterade korsförbindningen kan placeras och dras åt direkt på profilrören Ø30. Eftersom korsförbindningen består av två halvor kan den även monteras i efterhand i befintliga konstruktioner för att förstärka och bygga ut dem.
Leveransomfattning
2 halvor av korsförbindningen.
1 skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, förzinkad.
1 självlåsande mutter ISO 10511 - M6, förzinkad.
Artikeln levereras förmonterad.
1 skruv DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, förzinkad.
1 självlåsande mutter ISO 10511 - M6, förzinkad.
Artikeln levereras förmonterad.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.