{"product":{"productId":"agid.27395","price":40.01,"name":"Klämmor Ø30 typ I"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
För stabil, vridstyv fastsättning av aluminiumprofiler spår 8 typ I på runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.
Med klämman kan aluminiumprofiler med ett spår 8 typ I mycket enkelt integreras i rörkonstruktionen. Trots klämmans platta konstruktion är den ändå mycket vridstyv.
Passar perfekt för att fästa aluminiumprofiler för rullskenor.
Med klämman kan aluminiumprofiler med ett spår 8 typ I mycket enkelt integreras i rörkonstruktionen. Trots klämmans platta konstruktion är den ändå mycket vridstyv.
Passar perfekt för att fästa aluminiumprofiler för rullskenor.
Leveransomfattning
1 klämma.
2 spårmuttrar - spår 8 - M6, förzinkade.
2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, förzinkade.
2 spårmuttrar - spår 8 - M6, förzinkade.
2 skruvar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, förzinkade.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.