{"product":{"productId":"agid.27389","price":8.71,"name":"Klämmor Ø30 typ I"},"currency":"SEK"}
Material
Plast PA, glaskuleförstärkt.
Utförande
Grå liknande RAL 7042.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Plast PA, glaskuleförstärkt.
Utförande
Grå liknande RAL 7042.
Anmärkning
För fastsättning av lätta ytelement eller valfria komponenter på runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.
Klämman är lämplig för lätta påbyggnadsdelar. Den monteras utan verktyg på det runda röret och kan enkelt tas bort igen. Därför är den idealisk när något ska fästas temporärt.
För att skruva fast ytelementet kan man sätta en sexkantmutter M5 (ingår inte i leveransen) i klämman.
Klämman är lämplig för lätta påbyggnadsdelar. Den monteras utan verktyg på det runda röret och kan enkelt tas bort igen. Därför är den idealisk när något ska fästas temporärt.
För att skruva fast ytelementet kan man sätta en sexkantmutter M5 (ingår inte i leveransen) i klämman.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.