{"product":{"productId":"agid.27402","price":33.51,"name":"Glidlister Ø30 typ I"},"currency":"SEK"}
Material
Plast PVC-U.
Utförande
Grå liknande RAL 7042.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Plast PVC-U.
Utförande
Grå liknande RAL 7042.
Anmärkning
Passar för profilrör med 30 mm ytterdiameter.
Slittålig glidlist med låg glidfriktion för enkel varutransport. Glidlisterna kan även användas som anliggningskydd, anslagsskydd och styrlist.
Glidlisten kläms fast utan verktyg på profilrören Ø30.
Slittålig glidlist med låg glidfriktion för enkel varutransport. Glidlisterna kan även användas som anliggningskydd, anslagsskydd och styrlist.
Glidlisten kläms fast utan verktyg på profilrören Ø30.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.