Etiketthållare i plast PET.
Clips i stål.
Utförande
Etiketthållare transparent.
Clips förzinkat.
Anmärkning
Passar för runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.

Etiketthållarna är av transparent plast. De har en öppning där kort eller pappersremsor med text kan stickas in. Passar för etiketthöjd 42 mm och etikettbredd 100 mm.

Etiketthållarna fästs enkelt med ett clips och hänger sedan under profilen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även