2 Träffar

Beskrivning

Material
-
Utförande
Form A:
Ställring stål blankt.
Gängstift stål hållfasthetsklass 15H, blank.
Form E:
Ställring stål blank eller förzinkad, blåkromaterad.
Gängstift stål hållfasthetsklass 45H, blankt (svart) eller förzinkat, blåkromaterat.
Gängstift rostfritt stål A2-70, blankt.
Anmärkning
Form A: med gängstift DIN 553 (spår)
Form E: med gängstift DIN EN ISO 4027 (insexkant)

De angivna toleranserna gäller enligt DIN 705 för blanka ställringar. För de förzinkade ställringarna kan toleranserna inte garanteras. Detta påverkar dock inte funktionen.
Ritningsinformation
1) Andra gängstiftet fr.o.m. D1 ≥ 75

Andra kunder köpte även