text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material

Stål.

Rostfritt stål 1.4305.

Rostfritt stål 1.4404.

Aluminium.

Utförande
Stål brunerat, skruv i stål 12.9.
Rostfritt stål 1.4305 blankt, skruv i rostfritt stål A2-70.
Rostfritt stål 1.4404 blankt, skruv i rostfritt stål A4-70.
Aluminium blankt, skruv i rostfritt stål A2-70.
Anmärkning
De slitsade yttre klämringarna omsluter axeln med en jämn fördelning av klämkrafterna. Det ger en måttexakt passning och mycket höga hållkrafter utan att skada axeln.

Axeltoleransen ska ligga inom h11.

På grund av slitsen på klämringens yttersida kan upp till 15 % högre klämkrafter nås än med utförandet med slits på insidan. Hålet förblir cylindriskt, vilket innebär att axeln omsluts exakt. Mindre obalans.
Klämringarna av materialet rostfritt stål A4 är märkta med en liten centreringspunkt på ytterdiametern.
Temperaturområde
-40 °C - +175 °C.
På begäran
Andra mått.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även