text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Produktbeskrivning

Hygienic USIT®-tätnings- och mellanläggsbrickan sätter en ny standard för renlighet inom processindustrin med sin mycket tillförlitliga tätning och hygieniska design. Många tillverkare av maskiner och anläggningar för livsmedels- och medicinindustrin använder ofta mellanläggsbrickor och O-ringar av standardtyp för skruvförband eller i/på produktutrymmet. Dessa uppfyller dock inte EHEDG-kraven eftersom påväxter eller biofilmer, som bakteriekolonier och korrosion, bildas under skruvhuvudet så att en optimerad hygienisk design inte kan garanteras.


Mellanläggsbrickan av metall med fast ansluten tätningsring av 75 EPDM 295 (svart) och 70 EPDM 253815 (vit) ger en säker, heltäckande tätning. För användningar med särskilt aggressiv CIP-/SIP-rengöring och höga ångsteriliseringstemperaturer samt fetthaltiga processmedier passar Hygienic ®-tätnings- och mellanläggsbrickan av det flourerade premiummaterialet Fluoroprene® XP 45 extra bra. Det här ämnet har ett ännu större temperaturområde och är beständigt mot polära och opolära medier samt aromämnen.


Godkännanden som FDA, EU1935/2004 och USP Class VI (121 °C) samt EHEDG-certifieringen bekräftar att Hygienic USIT®-brickan är det bästa valet för höga hygienkrav inom livsmedels- och drycksegmentet samt den farmaceutiska industrin.

Material

Bricka:

Rostfritt stål 1.4404.

Tätningsring:

75 EPDM 295 (svart)

70 EPDM 253815 (vit)

75 Fluoroprene® XP 45 (blå)

Anmärkning
EHEDG-certifieringen gäller endast om den speciellt anpassade sexkantskruven K1492 eller hattmuttern K1493 används.
OBS
Skruvförbanden i Hygienic USIT®-systemet har testats i kombination med material i rostfritt stål och vanliga rengöringsmedel.
Användaren måste själv testa lämpligheten för den aktuella användningen.
Ritningsinformation
1) Heltäckande tätning
Tillbehör

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbrickor kan användas med alla övriga produkter i Hygienic USIT®-linjen.

För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även