Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Plastkulknopp i svart.

Utförande
Blanka ståldelar.
Polerad kulknopp.
Anmärkning
Mått som saknas, se spännspakar med innergänga.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även