Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Utförande
Plastbeläggning med fin struktur, svart.
Manövrering
För att säkerhets-spännspaken ska kunna manövreras måste den tryckas in så långt på handtaget att kuggarna greppar fullständigt. Sedan kan man spänna eller lossa. Spärren lossas omedelbart med fjäderkraft så att säkerhetsfunktionen verkar igen. (Handtaget går lätt att vrida.)
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även