{"product":{"productId":"agid.16122","price":49.36,"name":"Platt låsspak i zinkgods med innergänga, sidenmatt renorange, gänginsats i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Blanka ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Blanka ståldelar.
Anmärkning
Levereras som standard i:
orange RAL 2004.
orange RAL 2004.
På begäran
Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.