{"product":{"productId":"agid.28211","price":212.93,"name":"Låsspakar i zink med yttergänga och spännkraftsförstärkare, strukturmatt"},"currency":"SEK"}
- Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment
- Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd
- Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten
Beskrivning
Produktbeskrivning
I låsspakarna med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften ökas med upp till 75 % jämfört med vanliga låsspakar.
Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa den spända låsspaken.
Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.
Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.
Tack vare den modulära uppbyggnaden kan många specialutföranden levereras.
Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa den spända låsspaken.
Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.
Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.
Tack vare den modulära uppbyggnaden kan många specialutföranden levereras.
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Blanka ståldelar.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Manövrering
Gripspaken sitter fast i gänginsatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.
Användning
Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.
Fördelar
Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
På begäran
Fler färger och gänglängder.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.