Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.

ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Skyddshätta av rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Greppspakar med plastbeläggning
blanka ståldelar.
Anmärkning
Levereras som standard i:
orange RAL 2004.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även