Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Blanka ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Blanka ståldelar.
Anmärkning
Levereras som standard i:
orange RAL 2004, rubinrött RAL 3003, silvermetallic.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
orange RAL 2004, rubinrött RAL 3003, silvermetallic.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.