{"product":{"productId":"agid.34511","price":45.05,"name":"Låsspak med yttergänga, strukturmatt"},"currency":"SEK"}
- Låsspakarna står för tillförlitlighet, stabilitet och mångsidighet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Olika gängstorlekar och handtagslängder
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.