- Låsspakarna står för tillförlitlighet, stabilitet och mångsidighet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Skyddslock mot damm och smuts
- Olika gängstorlekar och handtagslängder
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Skyddshätta av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Skyddshätta i blankt rostfritt stål.
Brunerade ståldelar.
Skyddshätta i blankt rostfritt stål.
På begäran
Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.