Greppspak, precisionsgjuten 1.4308.

Övriga ståldelar 1.4305.

Utförande
Elpolerad greppspak.
Blanka ståldelar.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även