{"product":{"productId":"agid.27214","price":183.41,"name":"Låsspak i rostfritt stål med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Gripspak fingjutning 1.4308.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Elpolerad gripspak.
Blanka ståldelar.
Blanka ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Låsspaken med förlängd fläns ersätter t.ex. vid rörkopplingar skruvarna, vilket innebär att skruvförbindelsen kan klämmas och lossas utan verktyg.
Låsspaken i rostfritt stål med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Låsspaken i rostfritt stål med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Material
Gripspak fingjutning 1.4308.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Elpolerad gripspak.
Blanka ståldelar.
Blanka ståldelar.
Anmärkning
I måttabellerna över rörkopplingarna anges en rekommendation för den passande låsspaken.
Fördelar
Klämning och lossning av rörkopplingar utan verktyg
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Tillbehör
för rörkopplingar
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.