{"product":{"productId":"agid.16717","price":60.64,"name":"Låsspak i plast med yttergänga och tryckstift av POM, gänginsats i brunerat stål"},"currency":"SEK"}
- Klämmer med ett tryckstift
- Optimal fastklämning för många användningsområden
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, fixturbygge, fotostativ
- Kan användas på ömtåliga ytor
- En bult (kula, för ojämnheter, spets för högre spännkraft mot arbetsobjektet genom ökad formslutning) och välvd ansats i änden av manöverdelen ger en optimal fastspänning utan skada
Beskrivning
Material
Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift av POM.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift av POM.
Utförande
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
De olika tryckstiften används för att undvika tryckmärken, utjämna ojämnheter i motstycket eller öka greppet mot arbetsstycket som ska spännas fast.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.