Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Tryckknapp av plast (POM).

Utförande
Blanka ståldelar.
Anmärkning
Standardfärgerna är:
Låsspak svartgrå, tryckknapp trafikröd.
Låsspak orange, tryckknapp svartgrå.
Låsspak trafikröd, tryckknapp svartgrå.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även