{"product":{"productId":"agid.27208","price":69.42,"name":"Låsspak i plast med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Gripspak i HTP-plast, glasfiberförstärkt.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspakar svartgrå RAL 7021.
Ståldelar blanka.
Ståldelar blanka.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Låsspaken med förlängd fläns ersätter t.ex. vid rörkopplingar skruvarna, vilket innebär att skruvförbindelsen kan klämmas och lossas utan verktyg.
Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Material
Gripspak i HTP-plast, glasfiberförstärkt.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspakar svartgrå RAL 7021.
Ståldelar blanka.
Ståldelar blanka.
Anmärkning
I måttabellerna över rörkopplingarna anges en rekommendation för den passande låsspaken.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar
Klämning och lossning av rörkopplingar utan verktyg
Hög styvhet och fasthet
Låg egenvikt
Bra beständighet mot kemikalier och korrosion
Hög styvhet och fasthet
Låg egenvikt
Bra beständighet mot kemikalier och korrosion
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet ”H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Kan ångsteriliseras (hydrolysbeständig) och är lämplig för användning med hett vatten.
Måttet ”H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Kan ångsteriliseras (hydrolysbeständig) och är lämplig för användning med hett vatten.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Tillbehör
för rörkopplingar
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.