Gripspak och insats av förstärkt termoplast.
Gängbult i rostfritt stål.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Manövrering
Gripspaken sitter fast med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När man trycker på gripspaken kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.
På begäran
Specialutföranden.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även