Greppspak:

Hårda komponenter i glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.

Mjuka komponenter i Thermoflex baserade på SEBS.

Ståldelar:

Rostfritt stål, 1.4305.

Utförande
Blanka ståldelar.
Anmärkning
De hårda och mjuka komponenterna levereras som standard i svartgrått RAL 7021.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färgkombinationer och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även