{"product":{"productId":"agid.709","price":32.69,"name":"Ej ställbar låsspak i plast med yttergänga, blåpassiverad gänginsats i stål"},"currency":"SEK"}
- Låsspakarna står för tillförlitlighet, stabilitet och mångsidighet
- Underlättar fastspänning av verktyg eller maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Passar för enkel fastspänning
- Prisvärda
Beskrivning
Material
Greppspakar av glasfiberförstärkt plast.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspakar svartgrå, ståldelar blå passiverade.
Anmärkning
Icke justerbara låsspakar kan användas för enkla spännuppgifter. Det måste då finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360 .
På begäran
Specialutföranden.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.