Greppspak, skiffergrå av förstärkt plast, med kuggring av zinkgods.

Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Användning
De antibakteriella KIPP MEDI grip-produkterna är effektiva mot ett antal skadliga mikroorganismer, såsom bakterier, svamp, och även multiresistenta bakterier (till exempel MRSA).
I plasten finns hela tiden mikrosilverpartiklar som verkar antibakteriellt, och på det viset finns verkan kvar så länge produkten varar.

Verkningssätt:
På produktens yta störs skadliga mikroorganismers tillväxt effektivt med hjälp av silverjoner, vilket ger en kontinuerlig reducering av bakterier på MEDI grip-produkterna (testat och bekräftat via ackrediterat testlaboratorium).
Mellan reningscyklerna är infektionsrisken vid kontakt med dessa produkter betydligt mindre.
Fördelar
Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar.
Användning
På maskiner, apparater och anläggningar samt i anordningar som används i miljöer med höga hygienkrav (t.ex. sjukhus, läkarmottagningar, rehab-center och inom livsmedelsproduktionen) samt användning inom offentliga institutioner resp. institutioner med hög besöksfrekvens (t.ex. vårdhem och förskolor).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även