Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.

Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X

Axelbult i rostfritt stål 1.4305.

Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Greppspak, svart pulverlackerad finstruktur eller röd RAL 3003 finstruktur. Tryckbricka svart. Axelbult blank. Stiftskruv och bricka blåkromaterat stål eller blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även