Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.

Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X

Axelbult i rostfritt stål 1.4305.

Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Greppspak, svart pulverlackerad finstruktur eller röd RAL 3003 finstruktur. Tryckbricka svart. Axelbult blank. Bricka, blåkromaterad eller i blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även