Produktbeskrivning
Excenterspännaren har en tekniskt optimerad tryckbricka av plast.
Tryckbrickan är tillverkad av en speciell HTP-plast som garanterar ett mycket gott skydd mot slitage och krypning.
Material

Gripspak i stål 1.0401.

Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.

Axelbult i rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Gripspak blåkromaterad.
Tryckbricka svart.
Axelbult, blank.
Anmärkning
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Tillbehör
För lätt böjda stödytor kan en bricka i rostfritt stål K2130 beställas separat.
Denna kan placeras som mellanläggsbricka mellan tryckbrickan och stödytan.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.