Material, utförande

Greppspak och tryckbricka i svart, glasfiberförstärkt plast PA66.

Axelbult i blankt rostfritt stål 1.4305.

Spärrbult i blåkromaterat stål.

Fjäderklämma i passiverat rostfritt stål 1.4310.

Anmärkning
Ett plåtelement kan positioneras med fjäderklämman. Plåtelementet kan sedan spännas fast med greppspaken.
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation), vilket kan försämra hållkraften.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även