Greppspak och tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66.

Axelbult i rostfritt stål 1.4305.

Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8.

Elastomerfjäder i PUR.

Utförande
Gripspak och tryckbricka svarta.
Axelbult blank.
Stiftskruv och bricka blåkromaterade.
Sexkantmutter med klämstycke och tryckbricka blåkromaterade.
Anmärkning
När man manövrerar greppspaken trycks elastomerfjädern ihop, dvs. den expanderar och formar sig efter den omslutande komponenten.
Elastomerfjäderns expansion, och därmed även hållkraften, kan ställas in med klämstycket.
Samtidigt gör sexkantmutterns klämstycke att inställningen bibehålls när spänningen lossas.
Användning
De angivna hållkrafterna är inte lämpliga för konstant belastning.
Vi levererar gärna provexemplar som du kan testa för din applikation.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även