{"product":{"productId":"agid.27785","price":13.01,"name":"Plugg plast med glidyta i filt för runda rör och fyrkantsrör, Form A, rund"},"currency":"SEK"}
- För runda rör och fyrkantsrör
- Med glidyta av filt
- Glider skonsamt
- Ljuddämpande
- För ömtåliga och hårda golv
Beskrivning
Material
Grundkropp i polyeten.
Glidyta i syntetisk nålfilt.
Glidyta i syntetisk nålfilt.
Utförande
Grundkropp svart.
Anmärkning
Kan glida eller förskjutas skonsamt och tyst tack vare filtytan.
Lamellerna är slutna eller avbrutna. Av tillverkningstekniska skäl kan rester från gjutningen sticka ut över skaftlängden.
Lamellerna är slutna eller avbrutna. Av tillverkningstekniska skäl kan rester från gjutningen sticka ut över skaftlängden.
Användning
Pluggarna används i stålrör, täckskydd för rör eller aluminiumunderreden inom industrin, hantverket och i hushåll. Lämpar sig i synnerhet för att undvika repor på ömtåliga och hårda golv som sten eller laminat.
Montage
Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.