{"product":{"productId":"agid.27773","price":12.23,"name":"Justeringsplugg plast med glidskyddsinsats för runda rör och fyrkantsrör, Form B, kvadratisk"},"currency":"SEK"}
- Höjdjusterbara
- Med glidskyddsinsats
- För hala golv
- För runda rör och fyrkantsrör
Beskrivning
Material
Grundkropp i polyamid.
Glidskyddsinsats i polyuretan.
Glidskyddsinsats i polyuretan.
Utförande
Grundkropp svart.
Anmärkning
Fötterna måste justeras i obelastat skick.
Den axiella, statiska belastningsförmåga som anges gäller en 10 mm utskruvad, helt plant anliggande skruv.
Justeringspluggarna är inte lämpliga som glidelement för last och inte avsedda för dynamiska belastningar.
Mutterns lamellform kan vara sluten eller avbruten.
Form A och Form B: fr.o.m. 60 mm med monterad gängad skål.
Den axiella, statiska belastningsförmåga som anges gäller en 10 mm utskruvad, helt plant anliggande skruv.
Justeringspluggarna är inte lämpliga som glidelement för last och inte avsedda för dynamiska belastningar.
Mutterns lamellform kan vara sluten eller avbruten.
Form A och Form B: fr.o.m. 60 mm med monterad gängad skål.
Användning
Justeringspluggarna används i stålrör, täckskydd för rör eller aluminiumunderreden inom industrin, hantverket och i hushåll. Lämpar sig i synnerhet för att ge bra grepp på hala golv.
Montage
Monteras genom att tryckas in för hand eller hamras in med plasthammare.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.