Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.

Utförande
Högglanspolerat.
Anmärkning

Enkla skruvförbindningar tack vare vingskruven. De öppnas och stängs bekvämt utan verktyg.


Ytan är helt högglanspolerad och har en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm. Konturen är försedd med väl tilltagna radier, övergångar och rundningar. Oavsett i vilket läge vingskruven monteras, kan i princip ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel fastna. Därför är den enkel att rengöra.


För att täta skruvstället använder man tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT® från Freudenberg Process. Vingskruvens skaft är speciellt anpassat till denna tätning. Det blir nästintill helt tätt vid skruvstället, vilket uppfyller hygienkraven.

På begäran
Andra gänglängder, tumgänga.
Tillbehör

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491 för påskruvningsytorna.

För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn