{"product":{"productId":"agid.20563","price":91.71,"name":"Vingmuttrar smala i Hygienic DESIGN"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Polerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Polerat.
Anmärkning
Enkla skruvförbindningar tack vare vingmuttern. De öppnas och stängs bekvämt utan verktyg.Ytan är helt polerad och har en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm. Konturen har radier och mjuka övergångar. Tack vare den polerade ytan fastnar i princip ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel. Därför är de enkla att rengöra.
På begäran
Tumgänga, yttergänga.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.