Termoplast skiffergrå.

Bussning resp. gängbult av rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Blank bussning resp. gängbult.
Fördelar
Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar.
Användning
På maskiner, apparater och anläggningar samt i anordningar som används i miljöer med höga hygienkrav (t.ex. sjukhus, läkarmottagningar, rehab-center och inom livsmedelsproduktionen) samt användning inom offentliga institutioner resp. institutioner med hög besöksfrekvens (t.ex. vårdhem och förskolor).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även