{"product":{"productId":"agid.28281","price":69.99,"name":"Vinghandtag \u201dMiniwing\u201d rostfritt stål, Form L, yttergänga"},"currency":"SEK"}
- Kompakt och ergonomisk modell
- Mycket bra korrosionsbeständighet
Beskrivning
Produktbeskrivning
Vinghandtaget Miniwing har en ergonomisk och kompakt form.
Tack vare materialen som ingår kan de användas inom många olika områden, inklusive insatser med högsta möjliga krav på korrosionsbeständighet.
Tack vare materialen som ingår kan de användas inom många olika områden, inklusive insatser med högsta möjliga krav på korrosionsbeständighet.
Material
Rostfritt stål 1.4308 eller 1.4404.
Utförande
Polerat eller blästrat.
Anmärkning
M5-gängan är kompatibel med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491.
Tillbehör
Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491 för påskruvningsytorna.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.