Produktbeskrivning
Vinghandtaget Miniwing har en ergonomisk och kompakt form.
Tack vare materialen som ingår kan de användas inom många olika områden, inklusive insatser med högsta möjliga krav på korrosionsbeständighet.
Material

Rostfritt stål 1.4308 eller 1.4404.

Utförande
Polerat eller blästrat.
Anmärkning
M5-gängan är kompatibel med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491.
Tillbehör

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491 för påskruvningsytorna.

För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även