Produktbeskrivning

Ytan är helt högglanspolerad och har en ytgrovhet på Ra 0,8 µm. Knappt någon smuts eller andra föroreningar kan fastna. Därför är den enkel att rengöra.


För att täta skruvstället används tätnings- och mellanläggsbrickorna Hygienic USIT® från Freudenberg Process. T-handtagets skaft är speciellt anpassat till denna tätning. Det blir nästan helt tätt vid skruvstället, vilket uppfyller hygienkraven.

Material

Rostfritt stål 1.4404.

Utförande
Högglanspolerat.
På begäran
Andra gänglängder, tumgänga.
Tillbehör

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491 för påskruvningsytorna.

För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även