Rostfritt stål 1.4308 eller stål.

Utförande
Blankt rostfritt stål eller brunerat stål.
Anmärkning
Regeln kan användas separat. Dess ergonomiska design med en lätt fördjupning gör att fingrarna får fäste och uppfyller förutsättningarna för dagens behov. Höga spännkrafter överförs lätt. Genom centreringen på sidan kan den fästas på olika sätt.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även