Handtag av glaskuleförstärkt termoplast.
Lock av termoplast.
Ståldelar av rostfritt stål, härdat.
Utförande
Handtag och lock svartgrå (RAL 7021).
Rostfria delar elpolerade.
Anmärkning
När det maximala åtdragningsmomentet nås hörs ett klickljud. Handtaget kan bara dras åt med det maximala moment som anges i tabellen.
På begäran
Fler innergängor, maximala åtdragningsmoment och färger.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även