Termoplast polyamid, förstärkt, svartgrå.
Gängbult stål 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Gängbult stål blåkromaterad, rostfritt stål blankt.
Fördelar
De räfflade skruvarna kan dras åt och lossas utan verktyg.
Passar för manuell fixering och fastklämning.

Olika gängstorlekar och gänglängder.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även