{"product":{"productId":"agid.22769","price":33.84,"name":"Räfflade muttrar i plast, antistatiska"},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast polyamid, förstärkt, grafitsvart.
Gängbultar stål 5.8.
Gängbultar stål 5.8.
Utförande
Gängad bussning blåkromaterad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Termoplast polyamid, förstärkt, grafitsvart.
Gängbultar stål 5.8.
Gängbultar stål 5.8.
Utförande
Gängad bussning blåkromaterad.
Användning
Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
Fördelar
Som skydd för ömtåliga elektriska eller elektroniska delar, komponenter och apparater.
Användningsområden: elmontage, apparatkonstruktion enligt ATEX-direktiv.
Tillverkade av speciell plast som avleder elektricitet.
ESD-manöverdelarna har utvecklats speciellt för användning i ESD-skyddszoner.
De räfflade muttrarna kan dras åt och lossas utan verktyg.
Användningsområden: elmontage, apparatkonstruktion enligt ATEX-direktiv.
Tillverkade av speciell plast som avleder elektricitet.
ESD-manöverdelarna har utvecklats speciellt för användning i ESD-skyddszoner.
De räfflade muttrarna kan dras åt och lossas utan verktyg.
Säkerhet
Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk.
När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.
För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.
Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.
När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.
För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.
Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.