{"product":{"productId":"agid.18432","price":5.29,"name":"Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant, Form A"},"currency":"SEK"}
- Passar för manuell fixering och fastklämning
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, anläggningskonstruktion, fixturbygge
- Fördel: den räfflade muttern dras åt och lossas utan verktyg
- Speciellt för användning vid skruvar ISO 4014
- Färger: svart och orange
Beskrivning
Material
Termoplast.
Utförande
svart eller orange.
Anmärkning
Lämpliga skruvar ISO 4014.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.