Biopolymer, bok.
Gängbult av stål 5.8.
Utförande
Gängbult förzinkad och blåkromaterad.Bok, natur med bokfiber eller färgad svartgrå.
Fördelar
Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria).
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.
Egenskaper
God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet).
Detta bioplastmaterial är återvinningsbart (jämförbart med termoplaster).
Lämpligt för användning utomhus (ej biologiskt nedbrytbart).
God beständighet mot starka syror och lut.
Kortvarigt beständigt mot alkohol, drivmedel, mineraloljor och fett.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även