{"product":{"productId":"agid.17557","price":37.77,"name":"Handtagskulor biopolymer, med innergänga"},"currency":"SEK"}
- NATURE grip: bioplastmaterial helt och hållet framställt av förnybara råvaror
- Användningsområden: utomhus, möbelindustri, träbearbetning, lantbruksmaskiner
- God mekanisk hållfasthet, beständighet mot syror och lutar
- Bioplastmaterialet är återvinningsbart
- Garanterar att träprodukterna kommer från hållbart skogsbruk
Beskrivning
Material
Biopolymer, bok.
Bussning av stål 5.8.
Bussning av stål 5.8.
Utförande
Bussning förzinkad och blåkromaterad.Bok, natur med bokfiber eller färgad svartgrå.
Fördelar
Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria).
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.
Egenskaper
God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet).
Detta bioplastmaterial är återvinningsbart (jämförbart med termoplaster).
Lämpligt för användning utomhus (ej biologiskt nedbrytbart).
God beständighet mot starka syror och lut.
Kortvarigt beständigt mot alkohol, drivmedel, mineraloljor och fett.
Detta bioplastmaterial är återvinningsbart (jämförbart med termoplaster).
Lämpligt för användning utomhus (ej biologiskt nedbrytbart).
God beständighet mot starka syror och lut.
Kortvarigt beständigt mot alkohol, drivmedel, mineraloljor och fett.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.